Binärteilnehmer konfigurieren

Das folgende Beispiel kann für alle Teilnehmer mit 4 DI/4 DO Datenbits nachgestellt werden.

Der Umrichter muss in das TIA‑Portal-Projekt eingefügt, mit der SPS verbunden und konfiguriert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Starten Sie TIA Portal und erstellen Sie ein neues TIA‑Portal-Projekt.
  2. Fügen Sie die SPS und den AS-Interface-Master in das Projekt ein.
  3. Öffnen Sie den Hardwarekatalog. Wählen Sie unter [Feldgeräte] > [Universalbaugruppen] den Eintrag "AS-i Standard Slave Universal" und weisen Sie diesen in der Netzsicht dem AS-Interface-Master zu.
  4. Tragen Sie im Inspektorfenster (unterer Editorbereich) in der Gruppe "AS-Interface" die Teilnehmeradresse ein, die Sie auch im Umrichter eingestellt haben.
  5. Tragen Sie in der Gruppe "Profil" das Teilnehmerprofil ein, das Sie auch im Umrichter eingestellt haben.
    • In diesem Beispiel wurde das Teilnehmerprofil des Binärteilnehmers S-7.F.E.F eingestellt.
  6. Prüfen Sie in der Gruppe "Parameter" die Einstellung der Parameterbits.
    • Standardmäßig sind die Parameterbits gesetzt.
    • Wenn Sie das Softwaremodul MOVIKIT® BinaryTablePositioning Drive verwenden, sind die Parameterbits Bestandteil eines Steuerworts und somit haben sie eine direkte Auswirkung auf das Betriebsverhalten des Antriebs. Nehmen Sie in diesem Fall die Parameterbits zurück.
  7. Ordnen Sie in der Gruppe "Digitale E/A" die Datenbits dem Teilnehmer zu.
    • Das Profil S-7.F.E.F (4 DI/4 DO) ist von AS‑Interface für digitale Datenübertragung konzipiert, daher liegen die Datenbits in der SPS in den Datenbausteinen für Digitaldaten.
    • In diesem Beispiel werden dem Teilnehmer die Eingangsdatenbits 128.0 – 128.3 und die Ausgangsdatenbits 128.0 – 128.3 zugeordnet.
  8. Speichern Sie das TIA‑Portal-Projekt.
  9. Übersetzen Sie das TIA‑Portal-Projekt und laden Sie anschließend das Projekt in die SPS.
  10. Um die Einstellungen zu prüfen, die aus dem TIA-Portal-Projekt übernommen wurden, wechseln Sie in das MOVISUITE®-Projekt.
  11. Prüfen Sie unter [Geräte-Eigenschaften] > [Kommunikation] > [Feldbus] die Teilnehmeradresse, den Teilnehmertyp und das Teilnehmerprofil.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Teilnehmerparameter aus dem TIA‑Portal-Projekt übernommen:

Parameter

Wert

Adresse

10

Typ

Binärteilnehmer

Profil

S‑7.F

  1. Prüfen Sie unter [Funktionen] > [Istwerte] > [Statuswort 1] den aktuellen Zustand der Eingangsdatenbits. Bei einem Binärteilnehmer (Anzahl Datenbits 4 DI/4 DO) werden nur die ersten 4 Statusbits übertragen.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Funktionen auf die Eingänge des Umrichters gelegt:

Eingangsdatenbit

Statusbit

Funktion

E128.0

Bit 0

Betriebsbereit

E128.1

Bit 1

Handbetrieb

E128.2

Bit 2

DI 01

E128.3

Bit 3

DI 02

  1. Prüfen Sie unter [Funktionen] > [Sollwerte] > [Steuerwort 1] den aktuellen Zustand der Ausgangsdatenbits. Bei einem Binärteilnehmer (Anzahl Datenbits 4 DI/4 DO) werden nur die ersten 4 Steuerbits übertragen.
    • In diesem Beispiel wurden folgende Funktionen auf die Ausgänge des Umrichters gelegt:

Ausgangsdatenbit

Steuerbit

Funktion

A128.0

Bit 0

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv

A128.1

Bit 1

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ

A128.2

Bit 2

Potenziometer f2

A128.3

Bit 3

Endstufenfreigabe/Fehler-Reset