Übersicht der Adressbereiche

Die folgende Tabelle zeigt die Abhängigkeit der Adressbereiche vom Teilnehmertyp:

Teilnehmertyp

Datenbreite

Adressbereich

Binärteilnehmer

4 DI/4 DO

1 – 3

A/B‑Teilnehmer

4 DI/4 DO

8 DI/8 DO

1A – 31A oder 1B – 31B

DoppelteilnehmerBeinhaltet A-Teilnehmer und B-Teilnehmer in einem Antrieb.

4 DI/4 DO

8 DI/8 DO

1A – 31A und 1B – 31BDer A-Teilnehmer und der B-Teilnehmer in einem Antrieb haben die gleiche nummerische Teilnehmeradresse.

HINWEIS

Der Doppelteilnehmer meldet sich im nicht adressierten Zustand (Adresse 0) nur mit dem Teilnehmerprofil des A‑Teilnehmers am Netzwerk. Erst nach Zuweisung einer numerischen Adresse werden beide Teilnehmer mit dieser Adresse und der jeweiligen erweiterten Adresse "A" oder "B" am Netzwerk sichtbar.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Doppelteilnehmer.

HINWEIS

Wenn bei einem bereits adressierten Umrichter von SEW‑EURODRIVE die DIP‑Schalterstellung zum Einstellen des Teilnehmertyps geändert wird, wird die Adressierung auf 0 (nicht adressiert) zurückgesetzt. Damit werden inkompatible Adresseinstellungen verhindert.