Adresse über das AS‑Interface-Handprogrammiergerät einstellen
HINWEIS

Um die Adresse einstellen zu können, muss der Umrichter mit Netzspannung und/oder mit 24‑V‑DC‑Stützspannung versorgt sein.
Das AS‑Interface-Handprogrammiergerät bietet folgende Funktionen:
- Auslesen und Ändern einer Teilnehmeradresse
- Auslesen des Teilnehmerprofils
- Auslesen und Ändern der Datenbits und Parameterbits
- Funktionsprüfung und Testbetrieb
Das Handprogrammiergerät wird durch ein 2‑adriges Verbindungskabel über den AS-Interface-Steckverbinder X4271 mit dem Umrichter verbunden.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
Anschluss AS‑Interface-Datenleitung | ||
Anschlussart | ||
M12, 4‑polig, male, A‑codiert | ||
Anschlussbild | ||
Belegung | ||
Nr. | Name | Funktion |
1 | AS+ | AS-Interface-Datenleitung (+) |
2 | n.c. | Nicht belegt |
3 | AS− | AS‑Interface-Datenleitung (−) |
4 | n.c. | Nicht belegt |
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Der Umrichter ist im gesperrten Zustand.
- Der Umrichter ist mit Netzspannung und/oder mit 24‑V‑DC‑Stützspannung versorgt.
- Trennen Sie den Umrichter vom AS‑Interface-Netzwerk.
- Verbinden Sie das Handprogrammiergerät mit dem AS‑Interface-Anschluss des Umrichters und stellen Sie die gewünschte Adresse ein.
- Nach der Adressierung integrieren Sie den Umrichter wieder in das AS‑Interface-Netzwerk.

[1] | AS-Interface-Handprogrammiergerät |

[1] | AS-Interface-Handprogrammiergerät |