电缆固定头的拧紧扭矩
使用下列扭矩,拧紧由SEW-EURODRIVE公司作为选件提供的EMC电缆固定头:
螺栓连接件 | 部件号 | 内容物(件) | 规格 | 电缆外径 (mm) | 拧紧扭矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
EMC电缆固定头(黄铜镀镍) | 18204783 | 10 | M16 x 1.5 | 5 - 9 | 4 |
18204805 | 10 | M25 x 1.5 | 11 - 16 | 7 | |
EMC电缆固定头(不锈钢) | 18216366 | 10 | M16 x 1.5 | 5 - 9 | 4 |
18216382 | 10 | M25 x 1.5 | 11 - 16 | 7 | |
用于穿引从外部引入且带有MINI IO插接头(镀镍黄铜)的以太网电缆的电缆固定头 | 25676040 | 10件 | M25 x 1.5 | 1 x 6.5 mm | 7.0 Nm |
25676032 | 10件 | M25 x 1.5 | 2 x 6.5 mm | 7.0 Nm |