Pares de apriete de prensaestopas
Apriete los prensaestopas CEM suministrados opcionalmente por SEW‑EURODRIVE con los pares siguientes:
Racor | Ref. de pieza | Contenido (unidades) | Tamaño | Diámetro exterior del cable (mm) | Par de apriete (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
Prensaestopas CEM (latón niquelado) | 18204783 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18204805 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
Prensaestopas CEM (acero inoxidable) | 18216366 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18216382 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
Prensaestopas para el paso de cables Ethernet con conector enchufable MINI IO (latón niquelado) que entran desde fuera | 25676040 | 10 unidades | M25 x 1.5 | 1 x 6.5 mm | 7.0 Nm |
25676032 | 10 unidades | M25 x 1.5 | 2 x 6.5 mm | 7.0 Nm |