Anziehdrehmomente Kabelverschraubung
Ziehen Sie die von SEW-EURODRIVE optional gelieferten EMV-Kabelverschraubungen mit folgenden Drehmomenten an:
Verschraubung | Sachnummer | Inhalt (Stück) | Größe | Außendurchmesser Kabel (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
EMV-Kabelverschraubungen (Messing vernickelt) | 18204783 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18204805 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
EMV-Kabelverschraubungen (nicht rostender Stahl) | 18216366 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18216382 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
Kabelverschraubung zur Durchführung von extern zugeführtem Ethernetkabel mit MINI IO Steckverbinder (Messing vernickelt) | 25676040 | 10 Stück | M25 x 1.5 | 1 x 6.5 mm | 7.0 Nm |
25676032 | 10 Stück | M25 x 1.5 | 2 x 6.5 mm | 7.0 Nm |