Torques de aperto do prensa cabos
Apertar os prensa cabos EMC opcionalmente fornecidos pela SEW-EURODRIVE com os seguintes torques:
Tampa roscada | Código | Conteúdo (peça) | Tamanho | Diâmetro externo do cabo (mm) | Torque de aperto (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
Prensa cabos EMC (latão niquelado) | 18204783 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18204805 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
Prensa cabos EMC (aço inoxidável) | 18216366 | 10 | M16 x 1.5 | 5 – 9 | 4 |
18216382 | 10 | M25 x 1.5 | 11 – 16 | 7 | |
Prensa cabos para realização de cabos Ethernet alimentados externamente com conector MINI IO (latão niquelado) | 25676040 | 10 unidades | M25 x 1.5 | 1 x 6.5 mm | 7.0 Nm |
25676032 | 10 unidades | M25 x 1.5 | 2 x 6.5 mm | 7.0 Nm |