制动斩波器和制动电阻

MOVIMOT® advanced

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

最小制动电阻

R最小制动电阻

100 Ω

制动斩波器的持续功率

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

制动斩波器的峰值功率

300%输出视在功率S额定 x 0.9

225% S额定 x 0.9

MOVIMOT® advanced

电子设备盖板规格

规格2
无风扇

规格2
带风扇

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

最小制动电阻

R最小制动电阻

47 Ω

33 Ω

制动斩波器的持续功率

4.9 kW

6.6 kW

8.7 kW

11.1 kW

制动斩波器的峰值功率

300%输出视在功率S额定 x 0.9

250% S额定 x 0.9

200% S额定 x 0.9