安装位置

MOVIMOT® advanced

环境温度

 

参见环境条件一章

防护等级

IP

标准:符合EN 60529标准的IP65(箱体关闭且所有的电缆入口已封闭)

带风扇的设备(带规格为2的电子设备盖板)的防护等级仅为IP54。

污染等级

 

2,符合IEC 60664-1

过压类别

 

III类,符合IEC 60664-1

安装高度

h

高度 ≤ 1000 m时,不受限制。

高度 > 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1 %
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。

机械强度证明

等级3M5、5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5