MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据
更多的信息
- 输入(连接方式:☆)
- 输入(连接方式:△)
- 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格1电子设备盖板
- 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格2电子设备盖板
- 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格1电子设备盖板
- 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格2电子设备盖板
- 电机特征曲线
- 规格1电子设备盖板(变频器)
- 规格2电子设备盖板(变频器)
- 制动斩波器和制动电阻
- 安装位置
- 概述