输入(连接方式:☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

电源额定电压AC
(参照EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

1.3 A

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

电子设备盖板规格

规格2
无风扇

规格2
带风扇

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

电源额定电压AC
(参照EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%