Freno chopper y resistencia de frenado

MOVIMOT® advanced

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Resistencia de frenado mínima

RBWmín

100 Ω

Potencia continua freno chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Potencia de pico freno chopper

300 % de potencia aparente de salida SN × 0.9

225 % SN x 0.9

MOVIMOT® advanced

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tamaño 2
con ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Resistencia de frenado mínima

RBWmín

47 Ω

33 Ω

Potencia continua freno chopper

4,9 kW

6,6 kW

8,7 kW

11,1 kW

Potencia de pico freno chopper

300 % de potencia aparente de salida SN × 0.9

250 % SN x 0.9

200 % SN x 0.9