Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced DR2C..
Información adicional
- Entrada (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
- Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
- Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
- Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 3000 minˉ¹)
- Curvas características de motor (en preparación)
- Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1
- Freno chopper y resistencia de frenado
- Lugar de montaje
- General