Entrada (clase de velocidad 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71MS4 | 71M4 | 71M4 | 71M4 | 80MK4 | 80MK4 | 80M4 | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1 | Tamaño 1 | |||||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tensión nominal de red CA | Ured | 3 x 380 – 500 V CA | |||||||
Corriente nominal de red CA | Ired | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Frecuencia de red | fRed | 50 – 60 Hz ±5 % |