Tapa de la electrónica (variador) tamaño 1

MOVIMOT® advanced

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corriente nominal de salida
tapa de la electrónica
fPWM = 4 kHz, URed = 400 V

IN_ variador

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potencia aparente de salida

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Capacidad de sobrecarga
de IN_variador
a fPWM = 4 kHz

URed = 400 V

300 %

fout < 3 Hz: 220 %

fout > 3 Hz: 300 %

URed = 500 V

fout < 3 Hz: 270 %

fout > 3  Hz: 300 %

fout < 3 Hz: 200 %

fout > 3 Hz: 280 %

La capacidad de sobrecarga de la unidad de accionamiento está limitada a 210 % MN y puede estar más limitada en función del índice de reducción. Ajuste correspondientemente los límites de par del variador. Encontrará los pares de salida máximos admisibles para MOVIMOT® advanced con reductores en el catálogo "Motorreductores .. MOVIMOT® advanced".

Frecuencia PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

fmáx

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Pérdida nominal de potencia

Módulo de potencia

PV

19 W

24 W

31 W

40 W

58 W