Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Ausgangsnennstrom | IN_ Umrichter | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Ausgangsscheinleistung | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Überlastfähigkeit | UNetz = 400 V | 300 % | faus < 3 Hz: 220 % faus > 3 Hz: 300 % | |||
UNetz = 500 V | faus < 3 Hz: 270 % faus > 3 Hz: 300 % | faus < 3 Hz: 200 % faus > 3 Hz: 280 % | ||||
Die Überlastfähigkeit der Antriebseinheit ist auf 210 % MN begrenzt und kann abhängig von der Getriebeübersetzung weiter limitiert sein. Stellen Sie die Drehmomentgrenze des Umrichters entsprechend ein. Die maximal zulässigen Abtriebsdrehmomente für MOVIMOT® advanced mit Getrieben finden Sie im Katalog „Getriebemotoren .. MOVIMOT® advanced“. | ||||||
PWM-Frequenz | fPWM | 4/8/16 kHz (einstellbar) | ||||
Max. Ausgangsfrequenz | fmax | U/f: | 599 Hz | |||
VFCPLUS: | 250 Hz | |||||
CFC: | 500 Hz | |||||
ELSM®: | 500 Hz | |||||
Nennverlustleistung Leistungsteil | PV | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |