Brems-Chopper und Bremswiderstand
MOVIMOT® advanced | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1
| Baugröße 1
| ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 100 Ω | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 300 % Ausgangsscheinleistung SN x 0.9 | 225 % SN x 0.9 | ||||