Chopper de frenagem e resistência de frenagem

MOVIMOT® advanced

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Resistência de frenagem mínima

RBWmín

100 Ω

Potência contínua do chopper de frenagem

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Pico de potência do chopper de frenagem

300% potência de saída aparente SN x 0.9

225% SN x 0.9