Motor, tapa de la electrónica (clase de velocidad 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4
/D..

71M4
/D..

71M4
/D..

80MK4
/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador)

3.2 A

4.0 A

5.5 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

1,35 kW

1,70 kW

2,10 kW

2,26 kW

Par nominal

MN

4.3 Nm

5.4 Nm

6.7 Nm

7.2 Nm

Par máximo

Mmáx

9.0 Nm

13.5 Nm

13.5 Nm

18.0 Nm

Velocidad nominal

nN

3000 min-1

Rango de ajuste de velocidad

sin
encoder

1:40

con
encoder

1:3000En preparación

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE1

BE1

BE1

BE2

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

7 Nm

10 Nm

10 Nm

14 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

5.43

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

7.33

10-4 kgm2

16.83

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

6.73

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

8.63

10-4 kgm2

21.33

10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

11.4 kg

12.7 kg

12.7 kg

15.0 kg

Con freno

 

14.0 kg

15.3 kg

15.3 kg

19.2 kg