Información general

MOVIMOT® advanced

Número permitido de conexiones/desconexiones de red

1 por minuto

 

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

10 s

Modo de funcionamiento

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeración

Tapa de la electrónica tamaño 1

y tamaño 2 sin ventilador:

Refrigeración natural

Tapa de la electrónica
tamaño 2 con ventilador:

Refrigeración mediante ventilador

Funciones de aviso

Elementos de display para mensaje de estado de la unidad

Medida de protección necesaria

Puesta a tierra de la unidad

Capacidad de corriente admisible de las bornas

Véase el capítulo:

Inmunidad a interferencias

EN 61800-3, 2. entorno (entorno industrial)

Emisión de interferencias

EN 61800-3 categoría C3

En las redes IT no se especifica categoría CEM.

Masa

Véase el capítulo "Datos técnicos" > "Datos de la unidad" > "Datos técnicos generales de MOVIMOT® advanced" > Motor ..