Informação geral

MOVIMOT® advanced

Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede

1 x por minuto

 

Tempo mínimo para desligamento da rede

10 s

Modo de operação

S1, DB (EN 60034-1)

Tipo de refrigeração

Tampa de controle de tamanho 1

e tamanho 2 sem ventilador:

Refrigeração natural

Tampa de controle
do tamanho 2 com ventilador:

Refrigeração por ventilador

Funções de sinalização

Elementos de indicação para indicar o estado da unidade

Medida de prevenção necessária

Aterramento da unidade

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

Ver o capítulo:

Imunidade a interferências

EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial)

Emissão de interferências

EN 61800-3 Categoria C3

Nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada.

Peso

Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > "Dados técnicos gerais MOVIMOT® advanced" > Motor ..