Anschlusskasten und Elektronikdeckel (Innen) Baugröße 1
Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des Elektronikdeckels:

[1] | Kabelverschraubungen |
[2] | Anschlusskasten |
[3] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1, Nur in Verbindung OHNE Lasttrennschalter) |
[4] | Anschluss Bremswiderstand |
[5] | Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum Elektronikdeckel |
[6] | Elektronikklemmleisten |
[7] | Anschluss Feldbus (abhängig von der Anschlusskonfiguration des Elektronikdeckels) |
[8] | Engineering-Schnittstelle |
[9] | Elektronikdeckel |
[10] | DIP-Schalter S1/1 – S1/4 |
[11] | DIP-Schalter S2/1 – S2/4 |
[12] | Tauschbares Speichermodul |
[13] | Typenschild Elektronikdeckel |
[14] | Schrauben für PE-Anschluss |
[15] | Schirmfedern |
[16] | Lasttrennschalter (optional) |
[17] | Interne Klemmverbindung |
[18] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1a, Nur in Verbindung MIT Lasttrennschalter) |
[19] | Digitale Ein- und Ausgänge |