Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 1
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Conexión a la red L1, L2, L3 (X1, sólo en combinación SIN seccionador de carga) |
[4] | Conexión de la resistencia de frenado |
[5] | Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica |
[7] | Conexión de bus de campo (depende de la configuración de la conexión de la tapa de la electrónica) |
[8] | Interfaz de ingeniería |
[9] | Tapa de la electrónica |
[10] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[11] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[12] | Módulo de memoria reemplazable |
[13] | Placa de características de tapa de la electrónica |
[14] | Tornillos para la conexión PE |
[15] | Abrazaderas |
[16] | Seccionador de carga (opcional) |
[17] | Sistema de montaje de eje hueco interno |
[18] | Conexión a la red L1, L2, L3 (X1a, sólo en combinación CON seccionador de carga) |
[19] | Entradas y salidas binarias |