Caixa de ligação e tampa de controle (interna) do tamanho 1

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1]

Prensa cabos

[2]

Caixa de ligação

[3]

Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 (X1, apenas na conexão SEM interruptor de corte em carga)

[4]

Conexão à resistência de frenagem

[5]

Conector da unidade de conexão para a tampa de controle

[6]

Réguas de bornes da eletrônica

[7]

Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão da tampa de controle)

[8]

Interface de engenharia

[9]

Tampa de controle

[10]

Chave DIP S1/1 – S1/4

[11]

Chave DIP S2/1 – S2/4

[12]

Módulo de energia substituível

[13]

Plaqueta de identificação da tampa de controle

[14]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[15]

Grampos de blindagem

[16]

Interruptor de corte em carga (opcional)

[17]

Sistema de montagem interno

[18]

Conexão à rede de alimentação L1, L2, L3 (X1a, apenas na conexão COM interruptor de corte em carga)

[19]

Entradas e saídas digitais