Übersicht Elektronikdeckel

In Abhängigkeit vom Ausgangsnennstrom sind Geräte mit folgenden Elektronikdeckeln lieferbar:

Elektronikdeckel

Ausgangs-nennstrom

Typenbezeichnung

Baugröße

Bild

2.0 A

DSI...-0020..

Baugröße 1 ohne Kühlrippen

2.5 A

DSI...-0025..

3.2 A

DSI...-0032..

4.0 A

DSI...-0040..

Baugröße 1 mit Kühlrippen

5.5 A

DSI...-0055..

7.0 A

DSI...-0070..

Baugröße 2 ohne Lüfter

9.5 A

DSI...-0095..

12.5 A

DSI...-0125..

Baugröße 2 mit Lüfter

16.0 A

DSI...-0160..