电子设备盖板概览

视额定输出电流而定,可提供配有以下电子设备盖板的设备:

电子设备盖板

额定输出电流

型号描述

规格

图片

2.0 A

DSI...-0020..

规格1无散热片

2.5 A

DSI...-0025..

3.2 A

DSI...-0032..

4.0 A

DSI...-0040..

规格1带散热片

5.5 A

DSI...-0055..

7.0 A

DSI...-0070..

规格2无风扇

9.5 A

DSI...-0095..

12.5 A

DSI...-0125..

规格2带风扇

16.0 A

DSI...-0160..