MOVIMOT® advanced DFC接线图
下图显示设备的连接:

[1] | 在采用连接配置DFC.1..和DFC.2..的电子设备盖板中无功能 |
[2] | 仅在采用连接配置DFC.0..的电子设备盖板中 |
[3] | 仅在采用连接配置DFC.0..和DFC.1..的电子设备盖板中 |
[4] | 厂方安装的跳线,用于不带插接头(具备STO功能)的规格。更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计一章。 |
[5] | 电源端子X1仅适用于不带负载断路开关的连接 |
[6] | 电源端子X1a仅适用于带负载断路开关的连接 |
端子的分配参见MOVIMOT® advanced DFC的端子分配一章。