Esquema de conexão MOVIMOT® advanced DFC
A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1] | Com tampa de controle na configuração de conexão DFC.1.. e DFC.2.. sem função |
[2] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. |
[3] | Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1.. |
[4] | Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no Manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro. |
[5] | Bornes de rede X1 apenas na conexão sem interruptor de corte em carga |
[6] | Bornes de rede X1a apenas na conexão com interruptor de corte em carga |
A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® advanced DFC.
As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo Posições dos conectores do tamanho 1, Posições dos conectores do tamanho 2.