Programação dos bornes MOVIMOT® advanced DFC
Conectar as unidades sem conectores aos bornes da seguinte forma:
- Desligar a unidade da rede de alimentação. Observar as 5 regras de segurança no capítulo "Executar com segurança os trabalhos elétricos". Em seguida, aguardar 5 minutos.
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Soltar os parafusos da tampa de controle. Remover a tampa de controle.
- Passar os cabos através dos prensa cabos na caixa de ligação.
- Se os bornes X3 para conectar a resistência de frenagem estiverem ocupados por uma resistência de frenagem interna opcional e a potência desta resistência de frenagem não for suficiente, você poderá, alternativamente, conectar uma resistência de frenagem externa da seguinte forma:
- Soltar conexões da resistência de frenagem interna.
- Isolar e prender as conexões da resistência de frenagem interior. Certificar-se de que as conexões se encontram eletricamente isoladas em relação a todos os outros componentes.
- Conectar a resistência de frenagem externa. Observe as instruções de instalação do aparelho e da resistência de frenagem externa.
- Conectar a unidade conforme a programação dos bornes a seguir.
Informações adicionais