MOVIMOT® advanced DFC的端子分配
按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待5分钟。
- 触摸前先让设备充分冷却。
- 松开电子设备盖板的螺栓。拆下电子设备盖板。
- 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
- 如果连接制动电阻的端子X3被可选的内部制动电阻占用,且该制动电阻功率不足,也可以选择按如下方式连接外部制动电阻:
- 松开内部制动电阻的连接。
- 使内部制动电阻的连接绝缘,并进行固定。确保与所有其他部件的连接均已电绝缘。
- 连接外部制动电阻。同时请遵照设备和外部制动电阻的安装规定。
- 根据以下端子分配连接设备。
更多的信息