Esquema de conexiones de MOVIMOT® advanced DFC
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1] | Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.1.. y DFC.2.. sin función |
[2] | Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. |
[3] | Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. |
[4] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > Capítulo Planificación de proyecto de seguridad funcional. |
[5] | Bornas para conexión a red X1 solo en la combinación sin seccionador de carga |
[6] | Bornas para conexión a red X1a solo en combinación con seccionador de carga |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® advanced DFC.
Las posiciones de los conectores enchufables se encuentran en el capítulo Posiciones de los conectores enchufables tamaño 1, Posiciones de los conectores enchufables tamaño 2.