Conector puente STO (trifásico)

ADVERTENCIA

No se puede desconectar la unidad de forma segura cuando se utiliza el conector puente.
Lesiones graves o fatales.
- Solo puede utilizar el conector puente si la unidad no debe cumplir ninguna función de seguridad.

ADVERTENCIA

Puesta fuera de funcionamiento de la desconexión de seguridad de otras unidades debido a tensiones parásitas al utilizar el conector puente STO.
Lesiones graves o fatales.
- Sólo puede usar el conector puente STO si se han retirado de la unidad todas las conexiones STO de entrada y salida.
En el conector puente STO se encuentra una etiqueta colgante impresa de color rojo.
El conector puente STO puede conectarse al conector enchufable STO X5504 de la unidad. El conector puente STO desactiva las funciones de seguridad de la unidad.
La siguiente imagen muestra el conector puente STO con etiqueta colgante roja, ref. de pieza 28105419: