BW068-006-T, BW068-012-T


BW068-006-T | BW068-012-T | |
---|---|---|
Código | 17970008 | 17970016 |
Função | Dissipação da energia regenerativa | |
Grau de proteção | IP66 | IP66 |
Resistência | 68 Ω | 68 Ω |
Potência com S1, 100% duração de ciclo | 600 W | 1200 W |
Dimensões L x A x P | 285 x 75 x 174 mm | 635 x 75 x 174 mm |
Cabos de conexão especificados | Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Comprimento de cabo máximo permitido | 15 m | 15 m |