BW050-008-01, BW033-012-T

BW050-008-01 | BW033-012-01 | |
|---|---|---|
Código | 17962242 | 17962196 |
Função | Dissipação da energia regenerativa | |
Grau de proteção | IP65 | IP65 |
Resistência | 50 Ω | 33 Ω |
Potência com S1, 100% duração de ciclo | 800 W | 1200 W |
Formas construtivas |
| |
Dimensões L x A x P | 550 x 105 x 230 mm | 550 x 105 x 230 mm |
Cabos de conexão especificados | Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) Seção transversal de conexão máx. nos terminais de conexão da unidade de acionamento: 4 mm2 | |
Comprimento de cabo máximo permitido | 15 m | 15 m |