BW150-006.-T, BW100-009-T


Tipo | BW150-006-T | BW100-009-T |
|---|---|---|
Código | 17969565 | 17969573 |
Função | Dissipação da energia em modo gerador | |
Grau de proteção | IP66 | IP66 |
Resistência | 150 Ω | 100 Ω |
Potência com S1, 100 % duração de ciclo | 600 W | 900 W |
Dimensões L x A x P | 285 x 75 x 174 mm | 435 x 75 x 174 mm |
Cabos de conexão especificados | Cabos blindados com uma resistência térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Comprimento de cabo máximo permitido | 15 m | 15 m |