Montagem do conector de engenharia incluído X4142
A SEW-EURODRIVE fornece o conector de engenharia X4142 parcialmente em uma bolsa de acessórios (código: 28273273) com a unidade de acionamento. Neste caso, monte o conector de engenharia X4142 na caixa de ligação da unidade de acionamento da seguinte maneira:
- É imprescindível observar as instruções para a colocação em operação!
- Desligue a fonte de alimentação e aguarde, pelo menos, 5 minutos.
- Solte os parafusos e remova a tampa de controle da caixa de ligação.
- Insira o conector RJ10 pela parte exterior através de um orifício de entrada de cabo permitido (posições permitidas, ver capítulo "Posições dos conectores..."). Empurre o cabo completamente para dentro da caixa de ligação.
- Aparafuse o conector M12 no orifício de entrada do cabo. Aperte a porca do conector M12 (torque de aperto: 6 Nm).
- Conecte o conector RJ10 no conector X31 na caixa de ligação. A figura abaixo mostra uma instalação de cabos como exemplo:
- Conecte a tampa de controle na caixa de ligação. Aparafuse a tampa de controle com 4 parafusos (torque de aperto: 6 Nm).