Montage des beigelegten Engineering-Steckverbinders X4142
SEW-EURODRIVE liefert den Engineering-Steckverbinder X4142 teilweise in einem Beipackbeutel (Sachnummer: 28273273) mit der Antriebseinheit. Montieren Sie in diesem Fall den Engineering-Steckverbinder X4142 an den Anschlusskasten der Antriebseinheit wie folgt:
- Beachten Sie unbedingt die Inbetriebnahmehinweise!
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und warten Sie mindestens 5 Minuten.
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Elektronikdeckel vom Anschlusskasten ab.
- Stecken Sie den RJ10-Steckverbinder von außen durch eine zulässige Kabeleinführungsbohrung (zulässige Positionen siehe Kapitel "Steckverbinderpositionen..."). Schieben Sie das Kabel komplett in den Anschlusskasten.
- Schrauben Sie den M12-Steckverbinder in die Kabeleinführungsbohrung. Ziehen Sie die Mutter des M12-Steckverbinders fest (Anziehdrehmoment: 6 Nm).
- Stecken Sie den RJ10-Steckverbinder in den Steckverbinder X31 im Anschlusskasten. Das folgende Bild zeigt eine beispielhafte Kabelführung:
- Stecken Sie den Elektronikdeckel auf den Anschlusskasten. Schrauben Sie den Elektronikdeckel mit 4 Schrauben fest (Anziehdrehmoment: 6 Nm).