Conexão com conversor de interface USM21A
A conexão entre o PC e a interface de engenharia da unidade pode ser estabelecida com o conversor de interface USM21A.
Os dados são transmitidos de acordo com o padrão USB 2.0. A operação em uma interface USB 3.0 também é possível.
Para esta conexão, você precisa dos seguintes componentes:
Componente | Código |
|---|---|
Conversor de interface USM21A O escopo de fornecimento contém os seguintes cabos de conexão:
| 28231449 |
Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A) para conexão com a interface de engenharia X4142
| 28139038 |
Kit retrofit, interface de engenharia M12 X4142 M12-SPEEDCON, 5 polos, codificação B, fêmea | 28273273 |
Informações adicionais