Topología de instalación (ejemplo instalación híbrida PAC)
En esta topología de instalación se realiza la conexión de bus de campo mediante los conectores enchufables Mini I/O X42 y X43 en la unidad de conexión. Utilice por esta razón solo tapas de la electrónica con las siguientes configuraciones de la conexión:
- DFC.1.. / DSI.1.. (Conector enchufable M12 para entradas/salidas binarias)
- DFC.2.. / DSI.2.. (Sin conector enchufable M12)
La siguiente imagen muestra una topología de instalación híbrida PAC general con un cable híbrido para red, tensión de apoyo de 24 V y comunicación. Una señal STO opcional se conduce por separado a la unidad.

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | Unidades de accionamiento descentralizadas o variadores descentralizados en versión de comunicación DFC o DSI con conexión mediante conectores enchufables Mini I/O. |
[3] | Cable híbrido PAC para red, tensión de apoyo de 24 V y bus de campo Ethernet |
[4] | Longitud máx. admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador: 100 m. |