Topología de instalación (ejemplo instalación híbrida PSC)
En esta topología de instalación se realiza la conexión de bus de campo mediante los conectores enchufables Mini I/O X42 y X43 en la unidad de conexión. Utilice por esta razón solo tapas de la electrónica con las siguientes configuraciones de conexión:
- DFC.1.. / DSI.1.. (Conector enchufable M12 para entradas/salidas binarias)
- DFC.2.. / DSI.2.. (Sin conector enchufable M12)
La siguiente imagen muestra una topología de instalación híbrida PSC general con un cable híbrido autorizado por SEW-EURODRIVE para red, señal STO y comunicación. Una tensión de apoyo de 24 V opcional se conduce por separado a la unidad.

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | Unidades de accionamiento descentralizadas o variadores descentralizados en versión de comunicación DFC o DSI con conexión mediante conectores enchufables Mini I/O. |
[3] | Cable híbrido PSC para red, señal STO, bus de campo Ethernet. Solo está permitida una conexión STO de 2 hilos (2 polos conmutación PM, 2 canales conmutación P en serie o 1 polo conmutación P), véase cap. "Seguridad funcional". Longitud de cable máx. admisible entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador: 100 m. |
[4] | El variador descentralizado incorpora una alimentación de 24 V CC integrada. Opcionalmente puede apoyar el variador externamente con 24 V CC. |