Topología de instalación (ejemplo instalación híbrida PA)
La siguiente imagen muestra una topología de instalación híbrida PA general con un cable híbrido para red y tensión de apoyo de 24 V. El cable de comunicación y la señal STO opcional se conducen por separado a la unidad.

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | Unidades de accionamiento descentralizadas o variadores descentralizados en versión de comunicación DFC o DSI |
[3] | Cable híbrido PA para red y tensión de apoyo de 24 V |
[4] | Longitud máx. admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador: 100 m. |
[5] | Longitud máx. admisible del cable de bus de campo entre los variadores: 100 m. |