Topologia de instalação (exemplo de instalação híbrida PA)
A figura a seguir mostra uma topologia de instalação híbrida PA esquemática com um cabo híbrido para a rede elétrica e tensão auxiliar de 24 V. O cabo de comunicação e o sinal STO opcional são enviados separadamente para a unidade.

[1] | Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital |
[2] | Unidades de acionamento descentralizadas ou conversores descentralizados na versão de comunicação DFC ou DSI |
[3] | Cabo híbrido PA para rede elétrica e tensão auxiliar de 24 V |
[4] | Comprimento do cabo máximo permitido do cabo STO entre o relé de segurança e o último conversor: 100 m. |
[5] | Comprimento do cabo máximo permitido do cabo fieldbus entre os conversores: 100 m. |