安装拓扑结构(PAC混合安装示例)
在这种安装拓扑结构中,通过连接单元上的Mini I/O插接头X42和X43进行现场总线连接。为此只能使用具备以下连接配置的电子设备盖板:
- DFC.1.. / DSI.1.. (M12插接头,用于数字量输入/输出端)
- DFC.2.. / DSI.2.. (没有M12插接头)
下图所示为基本的PAC混合安装拓扑结构,具有用于电源、24 V辅助电压和通讯的混合电缆。可选的STO信号将单独传送至设备中。

[1] | 连接的驱动装置,带/不带数字接口 |
[2] | 分散式驱动装置或分散式变频器采用通过Mini I/O插接头进行连接的DFC或DSI通讯模式。 |
[3] | 用于电源、24 V辅助电压和以太网现场总线的PAC混合电缆 |
[4] | 安全继电器和最后一个变频器之间的STO导线允许的最大导线长度:100 m。 |