电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格2电子设备盖板

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

电子设备盖板规格

规格2
无风扇

规格2
带风扇

电子设备盖板(变频器)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

电子设备盖板(变频器)额定输出电流

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

额定功率

P额定

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

额定扭矩

M额定

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

M额定过载容量

 

210 %

210 %

210 %

200 %

额定转速

n额定

1450 min-1

1450 min-1

1450 min-1

1450 min-1

转速调整范围

无 编码器

1:10

1:10

1:10

1:10

带 编码器

1:1450

1:1450

1:1450

1:1450

电机额定电流

I电机

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

电机效率

η50%

87.3 %

88.6 %

90.6 %

90.8 %

η75%

88.3 %

89.4 %

90.6 %

91.1 %

η100%

87.8 %

88.7 %

89.6 %

90.4 %

制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

 

BE5

BE5

BE11

BE11

制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

M制动

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

惯性矩

无 制动器

J电机

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

带制动器

J制动电机

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

质量

 

无 制动器

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

带制动器

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg