电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格1电子设备盖板

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

电子设备盖板规格

规格1
无散热片

规格1
带散热片

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

电子设备盖板(变频器)额定输出电流

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

额定功率

P额定

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

额定扭矩

M额定

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.50 Nm

10.2 Nm

15 Nm

M额定过载容量

 

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

额定转速

n额定

1400 min-1

1400 min-1

1400 min-1

1400 min-1

1400 min-1

1400 min-1

转速调整范围

无 编码器

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

带 编码器

1:1400

1:1400

1:1400

1:1400

1:1400

1:1400

电机额定电流

I电机

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

4.75 A

电机效率

η50%

74.3 %

78.6 %

80.7 %

83.5 %

84.6 %

86.4 %

η75%

77.3 %

81.0 %

82.9 %

85.0 %

86.1 %

87.5 %

η100%

77.3 %

80.8 %

82.9 %

84.5 %

85.6 %

86.9 %

制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BE5

制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。

M制动

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

28 Nm

惯性矩

无 制动器

J电机

7.14

10-4 kgm2

17.1

10-4 kgm2

24.7

10-4 kgm2

54.0

10-4 kgm2

67.2

10-4 kgm2

81.4

10-4 kgm2

带制动器

J制动电机

8.44

10-4 kgm2

18.6

10-4 kgm2

26.2

10-4 kgm2

58.7

10-4 kgm2

71.9

10-4 kgm2

87.4

10-4 kgm2

质量

 

无 制动器

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

33.5 kg

带制动器

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg

39.4 kg