MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据

更多的信息
  • 输入(连接方式:☆)
  • 输入(连接方式:△)
  • 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格1电子设备盖板
  • 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:☆,电机工作点400 V/50 Hz),转速调整范围1:10,规格2电子设备盖板
  • 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格1电子设备盖板
  • 电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格2电子设备盖板
  • 电机特征曲线
  • 规格1电子设备盖板(变频器)
  • 规格2电子设备盖板(变频器)
  • 制动斩波器和制动电阻
  • 安装位置
  • 概述

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 02 / 23

© Copyright: 2023

关键词索引

MOVIMOT® advanced

语言

  • Deutsch
  • 汉语
  • English
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 技术数据
  • 设备数据
  • MOVIMOT® advanced DRN..的一般技术数据