Vista general de la tapa de la electrónica
Dependiendo de la corriente nominal de salida, se pueden suministrar unidades con las siguientes tapas de la electrónica:
Tapa de la electrónica | |||
|---|---|---|---|
Corriente nominal de salida | Designación de modelo | Tamaño | Imagen |
2.0 A | DBC...-0020.. | Tamaño 1 sin aletas de refrigeración |
|
2.5 A | DBC...-0025.. | ||
3.2 A | DBC...-0032.. | ||
4.0 A | DBC...-0040.. | Tamaño 1 con aletas de refrigeración |
|
5.5 A | DBC...-0055.. | ||
7.0 A | DBC...-0070.. | Tamaño 2 sin ventilador |
|
9.5 A | DBC...-0095.. | ||
12.5 A | DBC...-0125.. | Tamaño 2 con ventilador |
|
16.0 A | DBC...-0160.. | ||