视额定输出电流而定,可提供配有以下电子设备盖板的设备:
电子设备盖板
额定输出电流
型号描述
规格
图片
2.0 A
DBC...-0020..
规格1无散热片
2.5 A
DBC...-0025..
3.2 A
DBC...-0032..
4.0 A
DBC...-0040..
规格1带散热片
5.5 A
DBC...-0055..
7.0 A
DBC...-0070..
规格2无风扇
9.5 A
DBC...-0095..
12.5 A
DBC...-0125..
规格2带风扇
16.0 A
DBC...-0160..