Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 2
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Conexión a la red L1, L2, L3 (X1, sólo en combinación SIN seccionador de carga) |
[3] | Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica |
[4] | Conexión de la resistencia de frenado |
[5] | Regletas de bornas de la electrónica |
[6] | Interfaz de ingeniería |
[7] | Tornillos para la conexión PE |
[8] | Tapa de la electrónica |
[9] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[10] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[11] | Potenciómetros f1 y f2 (debajo del tornillo de cierre) |
[12] | Potenciómetro t1 |
[13] | Conector enchufable |
[14] | Módulo de memoria reemplazable |
[15] | Placa de características de tapa de la electrónica |
[16] | Conexión a la red L1, L2, L3 (X1a, sólo en combinación CON seccionador de carga) |
[17] | Abrazaderas |
[18] | Seccionador de carga (opcional) |