Anschlusskasten und Elektronikdeckel (Innen) Baugröße 2
Das folgende Bild zeigt den Anschlusskasten und die Unterseite des Elektronikdeckels:

[1] | Kabelverschraubungen |
[2] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1, nur in Verbindung OHNE Lasttrennschalter) |
[3] | Verbindungsstecker Anschlusseinheit zum Elektronikdeckel |
[4] | Anschluss Bremswiderstand |
[5] | Elektronikklemmleisten |
[6] | Engineering-Schnittstelle |
[7] | Schrauben für PE-Anschluss |
[8] | Elektronikdeckel |
[9] | DIP-Schalter S1/1 – S1/4 |
[10] | DIP-Schalter S2/1 – S2/4 |
[11] | Potenziometer f1 und f2 (unter der Verschluss-Schraube) |
[12] | Potenziometer t1 |
[13] | Steckverbinder |
[14] | Tauschbares Speichermodul |
[15] | Typenschild Elektronikdeckel |
[16] | Netzanschluss L1, L2, L3 (X1a, Nur in Verbindung MIT Lasttrennschalter) |
[17] | Schirmfedern |
[18] | Lasttrennschalter (optional) |